??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
PHD
Descripción
PLKD_M - Series PLKD Clamp
Lista de materiales
PLKD505-5-1250B
Ident number
PLKD
Size
Design
5
Pin Style
Material Thickness
Finger Direction
Port Position
Port Fitting
Switch Option
Sensor Flag Option
Manual Finger Retract Option
Cylinder Switch Options
Position
A
24.95 mm
B
25.00 mm
C
12.27 mm
D
6.07 mm
E
1.91 mm
P1
1/8 BSPP
PF1
16.0 mm
PF2
22.5 mm
PF3
12.1 mm
PF4
6.0 mm
R1
15.8 mm
R2
38.3 mm
R3
54.1 mm
Unit Weight
2.49 kg
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD