PLK-415-0-02-300-A-23-02-E
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/plk_415.prj},{NB=PLK-415-0-02-300-A-23-02-E},{CODE=PLK-415},{TYPE=With switch},{STA=Normally open},{MAT1=POM(Insulation cover gold plating)},{MAT2=brass},{MAT3=steel},{MAT4=brass},{MAT5=POM},{SUR=Gold-plated},{TEM=-40-80},{MAT6=0},{SHAPE=02},{DIA=300},{DIA1=3.00},{COA=A},{FORCE=23},{SIZE=02},{DIA2=E},{MEC1=0.9N},{MEC2=4.2},{MEC3=5.2},{MEC4=1.7(+0.2/-0.2)},{ELE=5},{HEIGHT=10.2},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PLK-415 - Switch probe minimum installation center distance 140mil/3.56mm
Bill of material
PLK-415-0-02-300-A-23-02-E
code
PLK-415
type
With switch
status
Normally open
The Needle shaft material
POM(Insulation cover gold plating)
The Inner tube material
brass
The spring material
steel
The Contact terminal material
brass
The Insulation material
POM
Surface Preparatoin
Gold-plated
Temperature range
-40-80
The Needle material
0
0
Needle shaft tip shape
02
02
Needle diameter
300
300
Coating
A
A
Spring force during working stroke
23
23
Installation dimensions
02(With snap ring)
02(With snap ring)
Tail shaft diameter
E(1mm)
E(1mm)
Spring force at switching point
0.9N
stroke max
4.2
stroke max
5.2
Switch stroke
1.7(+0.2/-0.2)
Electrical data rated current
5
A
Installation height without needle sleeve
10.2
web link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성