??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PLK-215 - 开关型开关探针·最小安装中心距 100mil/2.54mm
明细表
PLK-215-0-02-180-A-15-02
代码
PLK-215
类型
带开关型
状态
常开
针轴材质
聚甲醛(绝缘盖镀金)
内管材质
黄铜
弹簧材质
接触终端材质
黄铜
绝缘件材质
POM
表面处理
镀金
温度适用范围
-40℃-80℃
针头材质
针轴前端形状
针头直径
镀层
工作行程时的弹簧力(N)
安装尺寸
开关点的弹簧力
0.23N
最大行程(mm)
4
最大行程(mm)
5
开关行程
1.5±0.2
电气数据-额定电流
3 A
不带针套的安装高度(mm)
10
网址
网页链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型