카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
PLH08-02
YSC
accessories
fitting
2way type
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/accessories/fitting/2way_type/plh.prj},{NB=PLH08-02},{MODEL=PLH08-02},{L=50.0},{A=29.6},{B=9.5},{C=20.9},{E=17.7},{D=14.8},{D1=8},{H=14},{R=R1/4},{R1=13.157},{X=15.9},{Y=13.9},{X1=14}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
PLH - PLH 45Elbow
Bill of material
PLH08-02
Model Type
PLH08-02
PLH08-02
L
50.0
50.0
A
29.6
29.6
B
9.5
9.5
C
20.9
20.9
E
17.7
17.7
D
14.8
14.8
D1
8
8
H
14
14
R
R1/4
R1/4
R1
13.157
13.157
X
15.9
15.9
Y
13.9
13.9
X1
14
14
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성