??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
PHD
Description
PLC_M - PLC - Metric
Bill of material
PLC5T-5-16A
Ident number
PLC
Size
Mounting Type
T
Design
5
Pin Size
Detent
Sensor Flag
Strip Off Cylinder
Port Fittings
Spacer/Shim
Sensors
Extension
Position
A
16.000 mm
B
42.000 mm
C
2.200 mm
D
0.000 mm
E
0.000 mm
Unit Weight
5.670 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés