PLB48-BS
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/plb48.prj},{NB=PLB48-BS},{CODE=PLB48},{TYPE=Standard},{MAT1=SK4},{MAT2=PHBZ},{MAT3=SWP},{SUR=Gold Plating},{TONS=PRB48-VS,PRB48-R},{OPT=BS},{OPYPOOL=BS,DS,ES,FS},{MIN=0.9},{MAX=60±20%},{TBS=2},{STR=45±20%},{TAT=1},{CON=150},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PLB48 - Probe ?¡è Standard type ?¡è Minimum installation center distance 0.9mm
Bill of material
PLB48-BS
Code
PLB48
mm
Type
Standard type
mm
Needle shaft
SK4
mm
Inner tube
Phosphor bronze
mm
spring
Qin steel wire
mm
Surface treatment
Gold plating
mm
Optional needle sleeve
PRB48-VS,PRB48-R
mm
Needle shape
BS
DS
ES
FS
BS
DS
ES
FS
mm
Minimum installation distance (mm)
0.9
mm
Maximum elasticity
60±20%
Maximum stroke
2
mm
2/3 stroke elastic
45±20%
mm
Rated current
1
A
Contact resistance
150
mΩ
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성