??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PLB48 - 探针·标准型·最小安装中心距0.9mm
明细表
PLB48-BS
代码
PLB48 mm
类型
标准型 mm
针轴
SK4 mm
内管
磷青铜 mm
弹簧
琴钢线 mm
表面处理
镀金 mm
可选针套
PRB48-VS,PRB48-R mm
针轴形状
mm
最小安装距离(mm)
0.9 mm
最大弹力
60±20%
最大行程
2 mm
2/3行程弹力
45±20% mm
额定电流
1 A
接触阻值
150
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型