국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
PLB30 -B
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/plb30.prj},{NB=PLB30 -B},{CODE=PLB30 },{TYPE=Standard},{MAT3=SK4},{MAT2=C5191},{MAT1=qin gang},{SUR=Gold Plating},{OPT=B},{OPYPOOL=B,D,F},{TONS=PRB30},{MIN=0.65},{MAX=50±20%},{TBS=1.5},{STR=40±20%},{TAT=0.5},{CON=200},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PLB30 - Probe ?¡è Standard type ?¡è Minimum installation center distance 0.65mm
Bill of material
PLB30 -B
Code
PLB30
mm
Type
Standard type
mm
Needle shaft
SK4
mm
Inner tube
Phosphor bronze
mm
spring
Qin steel wire
mm
Surface treatment
Gold plating
mm
Needle shape
B
D
F
B
D
F
mm
Optional needle sleeve
PRB30
mm
Minimum installation distance (mm)
0.65
mm
Maximum elasticity
50±20%
Maximum stroke
1.5
mm
2/3 stroke elastic
40±20%
mm
Rated current
0.5
A
Contact resistance
200
mΩ
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성