국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
PLB03-A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/plb03.prj},{NB=PLB03-A},{CODE=PLB03},{TYPE=Standard},{MAT1=SK4},{MAT2=PHBZ},{MAT3=SWP},{SUR=Gold Plating},{OPT=A},{OPTPOOL=A,B,F,F1,F2,H,K,M3,T1,T2},{TONS='PRB03-VC','PRB03-WC','PRB03-VT','PRB03-WT','PRB03-V','PRB03-W'},{MIN=1.9},{MAX=120±10%},{TBS=6.3},{STR=100±10%},{TAT=3},{CON=100},{OPPOOL=-},{LINK=Webxxx},{A1=0.650}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PLB03 - Probe ?¡è Standard type ?¡è Minimum installation center distance 1.90mm
Bill of material
PLB03-A
Code
PLB03
mm
Type
Standard type
mm
Needle shaft
SK4
mm
Inner tube
Phosphor bronze
mm
spring
Qin steel wire
mm
Surface treatment
Gold plating
mm
Needle shape
A
B
F
F1
F2
H
K
M3
T1
T2
A
B
F
F1
F2
H
K
M3
T1
T2
mm
Optional needle sleeve
'PRB03-VC','PRB03-WC','PRB03-VT','PRB03-WT','PRB03-V','PRB03-W'
mm
Minimum installation distance (mm)
1.9
mm
Maximum elasticity
120±10%
Maximum stroke
6.3
mm
2/3 stroke elastic
100±10%
mm
Rated current
3
A
Contact resistance
100
mΩ
website
Website connection
A1
0.650
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성