??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PLB03 - 探针·标准型·最小安装中心距1.90mm
明细表
PLB03-A
代码
PLB03 mm
类型
标准型 mm
针轴
SK4 mm
内管
磷青铜 mm
弹簧
琴钢线 mm
表面处理
镀金 mm
针轴形状
mm
可选针套
'PRB03-VC','PRB03-WC','PRB03-VT','PRB03-WT','PRB03-V','PRB03-W' mm
最小安装距离(mm)
1.9 mm
最大弹力
120±10%
最大行程
6.3 mm
2/3行程弹力
100±10% mm
额定电流
3 A
接触阻值
100
网址
网站连接
A1
0.650 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型