PLB02-A1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/plb02.prj},{NB=PLB02-A1},{CODE=PLB02},{TYPE=Standard},{NMAT=SK4},{NSUR=Gilded},{IMAT=Phosphor Bronze},{ISUR=Gilded},{SMAT=stainless steel},{OPT=A1},{OPTPOOL=A1,B,D,E2,F,H,K1,L,T,T1},{TONS=PRB02-V, PRB02-VC, PRB02-W1C, PRB02-W2, PRB02-W2C},{MIN=1.9},{MAX=150±20%},{TBS=4.2},{STR=80±20%},{TAT=3},{CON=100},{OPPOOL=-},{LINK=Webxxx},{A1=0.750}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PLB02 - Probe ?¡è Standard type ?¡è Minimum installation center distance 1.90mm
Bill of material
PLB02-A1
Code
PLB02
Type
Standard type
Needle shaft material
SK4
Needle shaft surface treatment
Gold plating
Inner tube material
Phosphor bronze
Inner tube surface treatment
Gold plating
Spring material
stainless steel
Needle shape
A1
B
D
E2
F
H
K1
L
T
T1
A1
B
D
E2
F
H
K1
L
T
T1
Optional needle sleeve
PRB02-V, PRB02-VC, PRB02-W1C, PRB02-W2, PRB02-W2C
Minimum installation distance
1.9
mm
Maximum elasticity
150±20%
g
Maximum elastic stroke
4.2
mm
2/3 stroke elastic
80±20%
g
Rated current
3
A
Contact resistance
100
mΩ
website
Website connection
A1
0.750
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성