??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PLB02 - 探针·标准型·最小安装中心距1.90mm
明细表
PLB02-A1
代码
PLB02
类型
标准型
针轴材质
SK4
针轴表面处理
镀金
内管材质
磷青铜
内管表面处理
镀金
弹簧材质
不锈钢
针轴形状
可选针套
PRB02-V, PRB02-VC, PRB02-W1C, PRB02-W2, PRB02-W2C
最小安装距离
1.9 mm
最大弹力
150±20% g
最大弹力行程
4.2 mm
2/3行程弹力
80±20% g
额定电流
3 A
接触阻值
100
网址
网站连接
A1
0.750
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型