국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
PLB01-A1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/plb01.prj},{NB=PLB01-A1},{CODE=PLB01},{TYPE=Standard},{MAT1=SK4},{MAT2=PHBZ},{MAT3=SWP},{SUR=Gold Plating},{OPTPOOL=A1,B,D,D1,E1,E2,F,F1,H,K,T},{TONS='PRB01-V','PRB01-VC','PRB01-W','PRB01-WC'},{TONSPOOL=-},{OPT=A1},{MIN=1.27},{MAX=100±20%},{TBS=3.35},{STR=65±20%},{TAT=1.5},{CON=100},{LINK=Webxxx},{A1=0.450}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PLB01 - Probe ?¡è Standard type ?¡è Minimum installation center distance 1.27mm
Bill of material
PLB01-A1
Code
PLB01
mm
Type
Standard type
mm
Needle shaft
SK4
mm
Inner tube
Phosphor bronze
mm
spring
SWP
mm
Surface treatment
Gold plating
mm
Needle shape
A1
B
D
D1
E1
E2
F
F1
H
K
T
A1
B
D
D1
E1
E2
F
F1
H
K
T
mm
Minimum installation distance (mm)
1.27
mm
Maximum elasticity
100±20%
Maximum stroke
3.35
mm
2/3 stroke elastic
65±20%
mm
Rated current
1.5
A
Contact resistance
100
mΩ
website
Website connection
A1
0.450
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성