??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PLB01 - 探针·标准型·最小安装中心距1.27mm
明细表
PLB01-A1
代码
PLB01 mm
类型
标准型 mm
针轴
SK4 mm
内管
磷青铜 mm
弹簧
SWP mm
表面处理
镀金 mm
针轴形状
mm
最小安装距离(mm)
1.27 mm
最大弹力
100±20%
最大行程
3.35 mm
2/3行程弹力
65±20% mm
额定电流
1.5 A
接触阻值
100
网址
网站连接
A1
0.450 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型