??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sikla
Description
Platine WBD inox - Platine WBD inox
Nomenclature
193631
Type
41/41-62
LOD Level
G
0,902 kg
Condit. [pièces]
5
Réf. article
193631
pour rails
14/41 bis 41/62
Largeur A
135 mm
Epaisseur S
6 mm
Largeur B
100 mm
Largeur B
25 mm
Hauteur h
11 mm
Longueur C
95 mm
Sortierschlüssel
999
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés