??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 23
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Plate wheels triplex 2"x1 1/4" (32 B-3)
Bill of material
555445
Name
Number of teeth
de
mm
dp
mm
Order number
D3
mm
KG
kg
B3
146 mm
b1
28.8 mm
C
6 mm
r3
51 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés