??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Plate wheels ASA 140 simplex 44,45 x 25,4mm (28 A-1)
Bill of material
N03283
Name
Number of teeth
de
mm
dp
mm
Order number
D1
mm
KG
kg
B1
23.5 mm
C
5.8 mm
r3
47.5 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей