??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Plate clamping claws with stop - -
Bill of material
281408
Order number
For plate thickness
24 mm
width
47 mm
height
30 mm
height
6.2 mm
Length
40 mm
width
24 mm
Thread
mm
Thread
M 5 mm
Description
Информация
Infotext
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей