??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Plate clamping claws with stop - -
Bill of material
281408
Order number
For plate thickness
24 mm
width
47 mm
height
30 mm
height
6.2 mm
Length
40 mm
width
24 mm
Thread
mm
Thread
M 5 mm
Description
情報
Infotext
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)