??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Plate clamping claws with stop - -
Bill of material
281408
Order number
For plate thickness
24 mm
width
47 mm
height
30 mm
height
6.2 mm
Length
40 mm
width
24 mm
Thread
mm
Thread
M 5 mm
Description
Information
Infotext
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés