PM1-25
KHK KOHARA GEAR
Miter Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/miter_gears/plastic_miter_gears_pm_asmtab.prj},{NB=PM1-25_On},{CN=PM1-25},{COMBINATION=1},{M=1.00},{Z=25},{A=6},{B=20},{C=25},{D=26.41},{E=23},{F=15.16},{G=11.21},{H=8.0},{I=14},{J=6},{K=15.03},{L=48.85},{S=B3},{PN=PM1-25},{WMF=B3003.WMF},{X=0.5},{Y=0.5},{PPATH=plastic_miter_gears_pm_asmtpl.prj},{TOOTH=On}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
KHK KOHARA GEAR
Description
Plastic Miter Gears (PM)
Bill of material
PM1-25
Catalog No.
PM1-25
PM1-25
Combination
Single
Combination
Single
Combination
Module
1.00
1.00
mm
Number of teeth
25
25
Bore
6
6
mm
Hub diameter
20
20
mm
Pitch diameter
25
25
mm
Outside diameter
26.41
26.41
mm
Mounting distance
23
23
mm
Total length
15.16
15.16
mm
Crown to back length
11.21
11.21
mm
Hub width
8.0
8.0
mm
Length of bore
14
14
mm
Face width
6
6
mm
Holding surface diameter
15.03
15.03
mm
Face angle
48.85
48.85
°
Shape
B3
Partner name
PM1-25
PM1-25
Tooth on/off
On
Off
On
Off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성