??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Plastic line base Ø83
Bill of material
MOVET+4061408092284
Type
Order No.
Level of detail
Angle
Description
Minimum installation height maschine-bottom
38 mm
Nutzbare Gewindelänge
mm
Base
83 mm
Regulation key
14 mm
Thread
M14
Height base
27 mm
Total height
Total height
Maschine foot load
20000 N
Download-Link
Download-Link
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés