??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Plastic line base Ø83
Stückliste
MOVET+4061408092284
Typ
Bestell-Nr.
Detaillierungsgrad
Winkel
Beschreibung
Mindestabstand Maschine-Boden
38 mm
Nutzbare Gewindelänge
mm
Ø-Teller
83 mm
SW Spindel
14 mm
Ø-Gewinde
M14
H-Fußteller
27 mm
H-Gesamt
H1-Gesamt
Statische Belastung
20000 N
Download-Link
Download-Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen