카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408017638
MOVET
Leveling Feet
Steel / Plastic
Spindle Diameter M14
Base Diameter 51-70mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m14/durchmesserbereich_fussplatte_51_70mm/s_plastic_articulated_stem_m14_d65_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810273(hoch0)},{TYP=45810273},{BESTNR=4061408017638},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0},{BES=M14x100},{A=33},{B=100},{D=65},{CH=14},{F=M14},{M=14},{G=23},{H=133},{H1=136},{SL=15000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10268_10_10279.pdf},{TYPX=10273},{ANTISLIP=3},{PLATE=1},{D1=0.000},{HOLE=0.000},{VER1=1},{VER2=1},{PPATH=../../parts/s_plastic_articulated_stem_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Plastic line base Ø65
Bill of material
MOVET+4061408017638
Type
45810273
45810273
Order No.
4061408017638
4061408017638
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
Description
M14x100
M14x100
Minimum installation height maschine-bottom
33
mm
Nutzbare Gewindelänge
100
100
mm
Base
65
mm
Regulation key
14
mm
Thread
M14
Height base
23
mm
Total height
133
133
Total height
136
136
Maschine foot load
15000
N
Download-Link
Download-Link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성