??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
Plage de température - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AD-653-M8
Numéro d’article
Désignation
Gamme de produits
Basic
Famille de produits
Classics - Series 600
Taille de boîtier
M8 mm
Portée nominale
6 mm
Raccordement
Montage
Non noyable
Polarité
PNP
Sortie
à fermeture (NO)
Interface
IO-Link
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
Plage de température
0...+60 °C
Indice de protection
IP 67
Taille de boîtier + type de montage
M8, non noyable mm
Polarité + Sortie
PNP, à fermeture (NO)
Fréquence de commutation max.
1500 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
Poids
g
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Info
Détails du produit
Description du périphérique IO
Contrinex-DW-Ax-653-M8 V1.0.1
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés