PLA-113-2-06-300-A-10-00
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pla_113.prj},{NB=PLA-113-2-06-300-A-10-00},{CODE=PLA-113},{TYPE=Standard type for ICT testing},{MAT=2},{MAT1=brass},{MAT3=SUS304},{SUR=gild},{SUR1=gild},{SUR2=-},{QPT=PRA-113},{QPE=-40℃~80℃},{NEE=06},{DIA=300},{COATING=A(gild)},{WOR=30(3N)},{INS=00(Without snap rings)},{WOR1=4.00},{MAX=5.3},{RAT=≤8},{RAT1=≤30},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PLA-113 - Probes/sockets for ICT testing Standard type, minimum installation center distance 160mil/4.00mm, maximum working stroke 5.3mm
Bill of material
PLA-113-2-06-300-A-10-00
code
PLA-113
type
Standard type for ICT testing
Needle shaft material
2 (steel)
3(Beryllium steel)
2 (steel)
3(Beryllium steel)
Needle material
brass
Spring material
SUS304
Needle shaft surface treatment
gild
Surface treatment of needles
gild
Spring shaft surface treatment
-
Optional socket
PRA-113
Operating temperature range
-40℃~80℃
Needle material
2 (steel)
Needle shaft front end shape
06
06
Needle diameter
300(3.00mm)
300(3.00mm)
Coating
A(gild)
Working Spring(N)
30(3N)
Installation dimensions
00(Without snap rings)
Working stroke(mm)
4.00
Maximum stroke(mm)
5.3
Rated current(A)
≤8
Rated resistance (mΩ)
≤30
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성