??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PLA-075 - 探针-标准型·最小安装中心距75mil/1.91mm
明细表
PLA-075-2-01-064-A-20-00
代码
PLA-075
类型
ICT测试用标准型
针轴材质
2(钢)/3(铍铜)
内管材质
镍银/青铜
弹簧材质
表面处理
镀金
可选针套
PRA-075
温度适用范围
-40℃-80℃
针头材质
针轴前端形状
针头直径
镀层
弹簧力(N)
安装尺寸
机械数据-工作行程(mm)
4.3
机械数据-最大行程(mm)
6.35
电气数据-额定电流
3~4 A
电气数据-额定电阻
<20
带针套的安装高度(mm)
16-10.5(可变)
网址
网页链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型