PLA-040-2-01-040-A-10-00
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pla_040.prj},{NB=PLA-040-2-01-040-A-10-00},{CODE=PLA-040},{TYPE=Standard type for ICT testing},{MAT=2},{MAT1=Phosphorus copper},{MAT3=Piano steel wire},{SUR=gild},{SUR1=gild},{SUR2=gild},{QPT=PRA-040},{QPE=-40℃~80℃},{NEE=01},{DIA=040},{COATING=A(gild)},{WOR=10(1N)},{INS=00(Without snap rings)},{WOR1=4.3},{MAX=6.35},{RAT=≤2},{RAT1=≤20},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PLA-040 - Probe ICT test Standard type, minimum mounting center distance 40mil/1.00mm
Bill of material
PLA-040-2-01-040-A-10-00
code
PLA-040
type
Standard type for ICT testing
Needle shaft material
2 (steel)
3(Beryllium steel)
2 (steel)
3(Beryllium steel)
Needle material
Phosphorus copper
Spring material
Piano steel wire
Needle shaft surface treatment
gild
Surface treatment of needles
gild
Spring shaft surface treatment
gild
Optional socket
PRA-040
Operating temperature range
-40℃~80℃
Needle material
2 (steel)
Needle shaft front end shape
01
01
Needle diameter
040(0.41mm)
040(0.41mm)
Coating
A(gild)
Working Spring(N)
10(1N)
Installation dimensions
00(Without snap rings)
Working stroke(mm)
4.3
Maximum stroke(mm)
6.35
Rated current(A)
≤2
Rated resistance (mΩ)
≤20
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성