??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PLA-040 - 探针 ICT测试用 标准型·最小安装中心距40mil/1.00mm
明细表
PLA-040-2-01-040-A-10-00
代码
PLA-040
类型
ICT测试用,标椎型
针轴材质
针管材质
磷铜
弹簧材质
琴钢线
针轴表面处理
镀金
针轴表面处理
镀金
弹簧表面处理
镀金
可选针套
PRA-040
工作温度范围
-40℃~80℃
针头材质
2 (钢)
针轴前端形状
针头直径
镀层
A(镀金)
工作弹力(N)
10(1N)
安装尺寸
00(不带卡杯)
工作行程(mm)
4.3
最大行程(mm)
6.35
额定电流(A)
≤2
额定电阻(mΩ)
≤20
网站链接
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型