PLA-005-2-01-203-A-10-00
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/pla_005.prj},{NB=PLA-005-2-01-203-A-10-00},{CODE=PLA-005},{TYPE=Standard type for ICT testing},{MAT=2},{MAT1=Phosphorus copper},{MAT3=SUS304},{SUR=gild},{SUR1=gild},{SUR2=-},{QPT=PRA-005},{QPE=-40℃~80℃},{NEE=01},{DIA=203},{COATING=A(gild)},{WOR=40(4N)},{INS=00(Without snap rings)},{WOR1=4.3},{MAX=6.3},{RAT=≤8},{RAT1=≤20},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PLA-005 - 探针/针套 ICT测试用 标准型·最小安装中心距187mil/4.75mm·最大工作行程6.3mm
明细表
PLA-005-2-01-203-A-10-00
代码
PLA-005
类型
ICT测试用,标椎型
针轴材质
2 (钢)
3(铍钢)
2 (钢)
3(铍钢)
针管材质
磷铜
弹簧材质
SUS304
针轴表面处理
镀金
针轴表面处理
镀金
弹簧表面处理
-
可选针套
PRA-005
工作温度范围
-40℃~80℃
针头材质
2 (钢)
针轴前端形状
01
01
针头直径
203(2.03mm)
203(2.03mm)
镀层
A(镀金)
工作弹力(N)
40(4N)
安装尺寸
00(不带卡杯)
工作行程(mm)
4.3
最大行程(mm)
6.3
额定电流(A)
≤8
额定电阻(mΩ)
≤20
网站链接
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型