국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
PLA-004-2-03-396-A-30-00
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pla-004.prj},{NB=PLA-004-2-03-396-A-30-00},{CODE=PLA-004},{TYPE=Standard type for ICT testing},{MAT1=2 steel},{MAT2=Nickel silver / bronze},{MAT3=steel},{SUR=Gold-plated},{OPT=PRA-004},{TEM=-40-80},{MAT4=2},{SHAPE=03},{DIA=396},{DIA1=3.96},{COA=A},{FORCE=30},{SIZE=00},{MEC1=4.4},{MEC2=6.35},{ELE1=6-8},{ELE2=Less than20},{HEIGHT=16.5 variable},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PLA-004 - probe standard type minimum installation center distance 187mil/4.75mm
Bill of material
PLA-004-2-03-396-A-30-00
code
PLA-004
type
Standard type for ICT testing
The Needle shaft material
2 steel
The Inner tube material
Nickel silver / bronze
The spring material
steel
Surface Preparatoin
Gold-plated
Optional needle sleeve
PRA-004
Temperature range
-40-80
The Needle material
2
2
Needle shaft tip shape
03
06
03
06
Needle diameter
396
396
Coating
A
A
Spring force
30
30
Installation dimensions
00
00
Mechanical data work stroke
4.4
Mechanical data stroke max
6.35
Electrical data rated current
6-8
A
Electrical data rated resistance
Less than20
mΩ
Installation height with needle sleeve
16.5 variable
web link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성