??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PLA-003 - 探针-标准型·最小安装中心距 125mil/3.18mm
明细表
PLA-003-2-06-254-A-20-00
代码
PLA-003
类型
ICT测试用标准型
针轴材质
2(钢)/3(铍铜)
内管材质
镍银/青铜
弹簧材质
表面处理
镀金
可选针套
PRA-003
温度适用范围
-40℃-80℃
针头材质
针轴前端形状
针头直径
镀层
弹簧力(N)
安装尺寸
机械数据-工作行程(mm)
4.4
机械数据-最大行程(mm)
6.35
电气数据-额定电流
5~8 A
电气数据-额定电阻
<20
带针套的安装高度(mm)
16(可变)
网址
网页链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型