PLA-002-2-01-100-A-10-00
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/pla_002.prj},{NB=PLA-002-2-01-100-A-10-00},{CODE=PLA-002},{TYPE=Standard type for ICT testing},{MAT=2 (steel)},{MAT1=Phosphorus copper},{MAT3=SUS304},{SUR=gild},{SUR1=gild},{SUR2=-},{QPT=PRA-002},{QPE=-40℃~80℃},{NEE=01},{DIA=100},{COATING=A(gild)},{WOR=10(1N)},{INS=00(Without snap rings)},{WOR1=2.68},{MAX=4},{RAT=≤3},{RAT1=≤50},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PLA-002 - 探针/针套 ICT测试用 标准型·最小安装中心距100mil/2.54mm·最大工作行程4mm
明细表
PLA-002-2-01-100-A-10-00
代码
PLA-002
类型
ICT测试用,标椎型
针轴材质
2 (钢)
针管材质
磷铜
弹簧材质
SUS304
针轴表面处理
镀金
针轴表面处理
镀金
弹簧表面处理
-
可选针套
PRA-002
工作温度范围
-40℃~80℃
针头材质
2 (钢)
针轴前端形状
01
03
06
01
03
06
针头直径
100(1.00mm)
100(1.00mm)
镀层
A(镀金)
工作弹力(N)
10(1N)
安装尺寸
00(不带卡杯)
工作行程(mm)
2.68
最大行程(mm)
4
额定电流(A)
≤3
额定电阻(mΩ)
≤50
网站链接
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型