??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
STM
Descrizione
PL - Riduttori paralleli - pendolari lunghi
Lista materiale
P_L_M_-_85_3_-_-_23.8_71B5_M1_OUTOIL_TypSTM_Y_CE_T_-_-_2_-_71_A_B5_B5_14_71_-_55_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_5
Macchina
P
Serie
L = Serie - PL - shaft mounted long version
Versione Entrata
Versione Uscita
P = Versioni con fissaggio a piedi
Grandezza
N° Stadi
Flangia Uscita
Albero Uscita
Diametro Albero
Posizione Albero
Senso Rotazione Antiretro
- = Standard - Senza Antiretro
Ventilazione
- = Standard - Without FAN
Rapporto di riduzione
Albero Entrata
Posizioni di montaggio
ACC1 - Accessori -Estremità uscita
ACC3 - Accessori - Versioni pendolari
Opzioni - Materiale degli anelli di tenuta
Opzioni - Stato fornitura olio
Opzioni - Verniciatura
Motoriduttori - YES/NO
Marcatura
Motoriduttori
Opzione inverter
Opzione avvolgimento equilibrato (bifase)
Numero Poli
Tipo di avvolgimenti
Grandezza motore
Lunghezza
Forma
B5
Posizione della Morsettiera
Forma costruttiva
Diametro Albero Motore
Flangia
n° fori flangia B14
-
Grado di protezione
55 = IP5X=Protetto contro la polvere; IPX5=Protetto contro i getti d'acqua
Targa
Potenza
-
Posizione pressacavo 1 motore
Posizione pressacavo 2 motore
Tipo di servizio
Tipo di freno
Posizione leva di sblocco
Grado di Protezione del freno
Albero bisporgente
Ventilazione
Alimentazione separata servoventilazione
-
Alimentazione esterna ventola
Posizione morsettiera separata ventola
Posizione pressacavo servoventilazione
Tettuccio parapioggia
Posizione pressacavo termica
Verniciatura
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD