??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
STM
Description
PL - Réducteurs - motoréducteurs parallèles - pendulaires P
Nomenclature
P_L_M_-_85_3_-_-_23.8_71B5_M1_OUTOIL_TypSTM_Y_CE_T_-_-_2_-_71_A_B5_B5_14_71_-_55_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_5
Réducteur
P
Séries
L = Series - PL - shaft mounted long version
Type d'entrée
Version sortie
P = Version à pattes
Taille
N° trains de réduction
Bride de sortie
Bride de sortie
Diamètre arbre
Position arbre
Sens de rotation - Antidévireur
- = Standard - Sans dispositif anti-retour
Ventilation
- = Standard - Without FAN
Rapport de réduction
Arbre d'entrée
Positions de montage
ACC1 - Accessoires - Extrémité sortie
ACC3 - Accessoires - Version pendulaire
Options - Matériau des joints
Options - Etat de la fourniture - Lubrifiant
Options - Peinture
Motoréducteurs - YES/NO
Marquage
Motoréducteurs
Options - Variateur de fréquence
Options - Bobinage équilibré
Nombre de pôles
Type de bobinage
Moteur taille
Longueur
Forme de construction
B5
Position boîte à bornes
Forme constructive
Moteur diamètre arbre
Bride
Nombre de trous bride B14
-
Niveau protection
55 = IP5X=Protégé contre la poussière ; IPX5=Protégé contre les jets d’eau
Plaque
Puissance
-
Position presse-câble 1 moteur
Position presse-câble 2 moteur
Type de service
Type de frein
Position levier de déblocage
Classe de protection du frein
Arbre double
Ventilation
Alimentation indépendante servoventilation
-
Alimentation extérieure ventilateur
Position bornier indépendante ventilateur
Position presse-câble servoventilation
Toit pare-pluie
Position presse-câble thermique
Vernissage
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés