??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PKZ21_23 - No spring positioning bead Angle seat type
Bill of material
PKZ21-M4-L6
code
Type
Foot type
The main material
Body hardness
Body surface treatment
Stop material
Block hardness
55HRC~
M
L
d
2.0
S
2.0
V
2.0
H
0.3
Withstand load
1.3
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей