??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PKZ21_23 - 无弹簧定位珠 角座型
明细表
PKZ21-M4-L6
代码
类型
脚座型
主体材质
主体硬度
本体表面处理
挡块材质
挡块硬度
55HRC~
M
L
d
2.0
S
2.0
V
2.0
H
0.3
耐负载(KN)
1.3
网站
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型