국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
PKZ15-M3-L5.2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/pkz15.prj},{NB=PKZ15-M3-L5.2},{CODE=PKZ15},{TYPE=set screw type},{MAT=Equivalent to 40Cr},{HAR=48HRC~},{SUR=turn black},{MAT1=Equivalent to SUS440C},{HAR1=50~55HRC},{M=3},{L=5.2},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PKZ15 - Spring free positioning ball/set screw type
Bill of material
PKZ15-M3-L5.2
daima
PKZ15
leixing
set screw type
Material
Equivalent to 40Cr
Main body hardness
48HRC~
Main surface treatment
turn black
Ball head material
Equivalent to SUS440C
Ball hardness
50~55HRC
M
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
mm
L
5.2
10.2
5.2
10.2
mm
d
1.50
mm
S
1.5
mm
V
2.0
mm
H
0.5
mm
neifuhe(kN)
0.5
mm
webink
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성