??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PKZ15 - 无弹簧定位珠·紧定螺钉型
明细表
PKZ15-M3-L5.2
代码
PKZ15
类型
紧定螺钉型
主体材质
相当40Cr
主体硬度
48HRC~
主体表面处理
发黑
球头材质
相当SUS440C
球头硬度
50~55HRC
M
mm
L
mm
d
1.50 mm
S
1.5 mm
V
2.0 mm
H
0.5 mm
耐负荷(kN)
0.5 mm
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型