??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PKZ01_03 - Springless positioning beads
Bill of material
PKZ01-M4-10
CODE
TYPE
Hexagon socket bolt type
The main material
Body hardness
Body surface treatment
Ball material
Ball hardness
M
mm
Nominal size
L
10.5 mm
L1
2.1 mm
D
7.0 mm
K
4.0 mm
S
3.0 mm
h
2.0 mm
d
2.5 mm
H
0.8 mm
Load resistance (kN)
1.3 mm
webink
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей