??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
PKWSC - Adjustable Snap Fasteners
Bill of material
PKWSC
Part Number
PKWSC
Type
PKWSC
N Tensile Load (N)
500 N
KGF Tensile Load (kgf)
51 kgf
Weight
32 g
Material
304 Stainless Steel
Surface Treatment
Barrel Polishing
C1
1.5 mm
C2
30 mm
C3
10 mm
C4
14 mm
C5
3.2 mm
C6
3.3 mm
PPATH
pkwsc/pkwsc_asmtpl.prj
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей