??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PKWSC - Adjustable Snap Fasteners
Stückliste
PKWSC
Teilenummer
PKWSC
Ausführung
PKWSC
N Tensile Load (N)
500 N
KGF Tensile Load (kgf)
51 kgf
Gewicht
32 g
Material:
EN 1.4301 Äquivalent
Beschichtung
Barrel Polishing
C1
1.5 mm
C2
30 mm
C3
10 mm
C4
14 mm
C5
3.2 mm
C6
3.3 mm
PPATH
pkwsc/pkwsc_asmtpl.prj
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen