??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PKWSC - 可调整扣带
明细表
PKWSC
型号
PKWSC
类型
PKWSC
容许负载
500 N
容许负载
51 kgf
重量
32 g
材质
SUS304
表面处理
滚筒抛光
C1
1.5 mm
C2
30 mm
C3
10 mm
C4
14 mm
C5
3.2 mm
C6
3.3 mm
PPATH
pkwsc/pkwsc_asmtpl.prj
预览
3D
2D
下载CAD模型