??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
PKWSC - アジャスタブルスナップ錠
部品表
PKWSC
型番
PKWSC
Type
PKWSC
N 許容荷重 (N)
500 N
KGF 許容荷重 (kgf)
51 kgf
重量
32 g
材質
SUS304
表面処理
バレル研磨
C1
1.5 mm
C2
30 mm
C3
10 mm
C4
14 mm
C5
3.2 mm
C6
3.3 mm
PPATH
pkwsc/pkwsc_asmtpl.prj
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)