PKM11-M16
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/pkm11_12.prj},{NB=PKM11-M16},{CODE=PKM11},{TYPE=Screw type, light load type},{MAT1=S45C},{SUR1=Electroless nickel plating},{MAT2=S45C},{SUR2=Electroless nickel plating},{MAT3=SUJ2},{MAT4=High-strength brass alloy},{MAT5=SUS304-WPB},{MAT6=SS400},{SUR3=Electroless nickel plating},{M=16},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PKM11_12 - Roller plunger screw type
Bill of material
PKM11-M16
code
PKM11
PKM11
Type
Screw type, light load type
Screw type, light load type
The main material
S45C
Body surface treatment
Electroless nickel plating
Pin material
S45C
Pin surface treatment
Electroless nickel plating
Bearing material
SUJ2
Bushing material
High-strength brass alloy
Spring material
SUS304-WPB
Material (2 nuts)
SS400
Surface treatment (2 nuts)
Electroless nickel plating
M
16
20
16
20
d
10
b
4
C
9.0
H
25
S
24
E
26.75
K
10
load(min.)
1.8
1.8
N
load(max.)
4.6
4.6
N
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성