카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
PKG08-04
YSC
accessories
fitting
4 5way type
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/accessories/fitting/4_5way_type/pkg.prj},{NB=PKG08-04},{MODEL=PKG08-04},{D1=8},{D2=4},{E=20.0},{F=42},{B=62.6},{X=15.9},{Y=13.9},{X1=14},{C1=18.2},{C2=14.9},{X2=14},{X3=14},{Y2=13.9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
PKG - PKG Different Diam 5 Way Fitting
Bill of material
PKG08-04
Model Type
PKG08-04
PKG08-04
D1
8
8
D2
4
4
E
20.0
20.0
F
42
42
B
62.6
62.6
X
15.9
15.9
Y
13.9
13.9
X1
14
14
C1
18.2
18.2
C2
14.9
14.9
X2
14
14
X3
14
14
Y2
13.9
13.9
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성