국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
PKE20-M4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/pke20_22.prj},{NB=PKE20-M4},{CODE=PKE20},{TYPE=Spring side gripper, light load type},{MAT1=A5051},{SUR1=Anodic oxidation of natural color},{MAT2=S45C},{SUR2=Electroless nickel plating},{MAT3=SUS304-WPB},{MAT4=POLYACETAL},{M=4},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PKE20_22 - Spring side gripper
Bill of material
PKE20-M4
code
PKE20
PKE20
Types of
Spring side gripper, light load type
Spring side gripper, light load type
Main body material
A5051
Surface treatment of main body
Anodic oxidation of natural color
Sales materials
S45C
PIN surface treatment
Electroless nickel plating
Spring material
SUS304-WPB
Knob material
POLYACETAL
M
4
5
4
5
S
6
D
8
L
22
W
6
K
5
A
18
B
26
C
11.5
T
4
G
18
E
4
F
10
d
4.5
Z
1.5
H
24.5
J
5.5
D1
15
Q
10
Gripping force (min)
0.6
0.6
N
Gripping force (max)
2.5
2.5
N
weblink
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성