目錄: YSC
Created: 12.20.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
YSC
PKD08-04-02
YSC
辅助元件
附件
4/5通
Powered by
CAD模型選擇
{ysc/accessories/fitting/4_5way_type/pkd.prj},{NB=PKD08-04-02},{MODEL=PKD08-04-02},{D1=8},{D2=4},{A=7.5},{H=14},{R=R1/4},{R1=13.157},{E=20.0},{F=42},{B=70.9},{X=15.9},{Y=12.5},{X1=14},{C1=17.7},{C2=14.9}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
YSC
描述
PKD - 减径螺纹五通
明细表
订购码:PKD08-04-02
型号
PKD08-04-02
PKD08-04-02
D1
8
8
D2
4
4
A
7.5
7.5
H
14
14
R
R1/4
R1/4
R1
13.157
13.157
E
20.0
20.0
F
42
42
B
70.9
70.9
X
15.9
15.9
Y
12.5
12.5
X1
14
14
C1
17.7
17.7
C2
14.9
14.9
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型