??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
PKA
BOM
PKA-04-27-AC100V
기종 형번
PKA
접속 구경
보디 재질
코일 옵션
전압
제품정보
제품정보
A
90 mm
B
126 mm
C
29 mm
D
88 mm
E
23 mm
F
- mm
G
60 mm
H
49 mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드