??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
PJQ - Universal type pagoda connector
Bill of material
PJQ-B6-M5M
Series
PJQ
Pipe diameter specifications
Thread specification
Information
Dimension
G
'M5'
G1
5.000 mm
LG
3 mm
L
19 mm
D
5.0 mm
S
6 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)